Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Portit | SAE, metrinen kierre |
---|---|
Asento, portit 1 | Radiaalinen |
Tiivisteet | Viton |
Akseli | ISO kiila-akseli Ø 20 mm |
Kiinnityslaippa | SAE A kiinnityslaippa 2-reikäinen |
Pyörimissuunta | Pyörimissuunta myötäpäivään |
Siirtymä | 5 |
Koko | PGI102-2 |