ZW-DB06-01-BT 70V- V *

Tuotenro
3552063
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
Lisätoiminto Ei mikään
Versio Ei mitään
Paineasetus [bar] Ei esiasetusta
Vakio Säätöventtiili
Asentoventtiili B – T
Säätötyyppi Työkalu
Tila ISO 4401-03-02-0-05
Qmax [l/min] 75
Tuoteperhe ZW-DB06
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 5 - 350
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 75
Paineen asetusalue [bar] 5 - 70
Nimelliskoko 6
Kohteen nimi ZW-DB06-01-BT 70V- V *
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 3552063
Malli Välilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Tuote-esite FI

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Tuote-esite EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite FI

(34.8 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite FI

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite EN

(1.27 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Tuote-esite FI

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Tuote-esite EN

(0.41 MB)