DRM10130P-01-C-N-230H

Tuotenro
3550808
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
Lisätoiminto Ei mikään
Versio Ei mitään
Paineasetus [bar] Ei esiasetusta
Vakio Paineenalennusventtiili
Säätötyyppi Manuaalinen
Tila 10130
Qmax [l/min] 150
Tuoteperhe DRM10130P
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 4 - 350
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 150
Paineen asetusalue [bar] 4 - 230
Nimelliskoko 10
Kohteen nimi DRM10130P-01-C-N-230H
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3550808
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Tuote-esite FI

(0.25 MB)

DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Tuote-esite EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)