PDMC12S30P-01-C-N-27-12PN-5.2

Tuotenro
3544646
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
Kela 12 V proportionaalinen
Käyttökohteen virtausnopeus, tuote F 0 - 100
Toiminto Prop. paineenalennusventtiili
Paineasetus [bar] Ei esiasetusta
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Ei
Käyttö Proportionaalinen
Kelan malli 0
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila 12S30
Qmax [l/min] 100
Tuoteperhe PDMC12S30P
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 0 - 45
Liittimen tyyppi Deutsch-pistoliitin
Toiminto Mäntäventtiili
Paineen asetusalue [bar] 0 - 27
Nimelliskoko 12
Pmax [bar] 60
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi Kompakti
Tiivistemateriaali NBR
Osanumero, kela -
Malli Patruunaventtiilit

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)