WSM20121W-01-C-N-0

Tuotenro
3538975
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
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Ei
Toiminto 2/2-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja WSM20121W-01
Kelan malli 40–1836
Tila 20121
Qmax [l/min] 350
Tuoteperhe WSM20121W
Liittimen tyyppi Ilman kelaa
Painealue P [bar] 5 - 420
Kela Ilman kelaa
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 17.5 - 350
Toiminto Istukkaventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 17.5 - 350
Nimelliskoko 20
Kohteen nimi WSM20121W-01-C-N-0
Pmax [bar] 420
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3538975
Osanumero, kela -
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
WSM20121W-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Tuote-esite FI

(0.29 MB)

WSM20121W-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Tuote-esite EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite FI

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Tuote-esite FI

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Tuote-esite EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)