FSKV-0381-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP

Tuotenro
3533091
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
Muut ominaisuudet Ei mikään
Kytkentäpisteet 2SP
Materiaali, liitin, FSK Alumiini
Liitinmalli FSK Koko (M8 x 1 – 3P)
Nimellispaine [MPa] 0.05
Nimellispaine [bar] 0.5
Pintasuojaus Teräs, sinkkipinnoitettu (ruuvi + mutteri)
Asennusmutteri Sisältää (kiinnitysmutterin)
Kontrastiosio HYDAC
Kiinnitysruuvi FSK M12
Lisätoiminto (+ banjopultti) Ilman
Materiaali, kehikko, FSK Ruostumaton teräs
Putken materiaali Lasi
Putken geometria Pyöreä
Kytkentätoiminto FSK Vaihtokontakti (vaihto)
Pistoliitinmalli FSK M8 x 1 – (3-napainen)
Tiivite/O-rengas 0
Materiaali, O-rengas/tiivistelevy NBR
Nimelliskoko FSA/FSK 381
Malli, FSA / FSK FSKV
Hyväksyntä-/testitodistus Ei hyväksyntää

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(0.85 MB)

Operating manual FSK 2SP / FSKV
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(0.85 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Tuote-esite FI

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Tuote-esite EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Tuote-esite FI

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Tuote-esite EN

(3.22 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Tuote-esite FI

(0.67 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Tuote-esite EN

(0.67 MB)