Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Läpikäyttö | Yksittäispumppu |
---|---|
Portit | SAE, BSPF/metrinen |
Asento, portit 1 | Aksiaalinen |
Ohjain | Paineenalennusventtiili |
Tiivisteet | Viton |
Akseli | SAE B kiila-akseli |
Kiinnityslaippa | SAE B -kiinnityslaippa, 2-reikäinen |
Pyörimissuunta | Pyörimissuunta myötäpäivään |
Siirtymä | 37 |
Asetusalue | 12–210 |
Koko | PPV103 |