ZW-DM10-01-PB-140V-V

Tuotenro
3504893
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
Lisätoiminto Ei mikään
Versio Ei mitään
Paineasetus [bar] Ei esiasetusta
Vakio Paineenalennusventtiili
Asentoventtiili Paine kohteessa B
Säätötyyppi Työkalu
Tila ISO 4401-05-04-0-05
Qmax [l/min] 100
Tuoteperhe ZW-DM10
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 5 - 320
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 100
Paineen asetusalue [bar] 8 - 140
Nimelliskoko 10
Kohteen nimi ZW-DM10-01-PB-140V-V
Pmax [bar] 320
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 3504893
Malli Välilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DL10-01 Accumulator charging valve
Tuote-esite FI

(0.54 MB)

DL10-01 Accumulator charging valve
Tuote-esite EN

(0.54 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Tuote-esite FI

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Tuote-esite EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite FI

(34.8 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite FI

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite EN

(1.27 MB)