VP-RP10 50 S01/N

Tuotenro
3493370
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
Toiminto Vastaventtiili, avaus esiohjauksella
Esiohjaussuhde 2.7
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila ISO 5781-08-10-0-00
Qmax [l/min] 50
Tuoteperhe VP-RP10
Avautumispaine [bar] 5
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 50
Nimelliskoko 10
Kohteen nimi VP-RP10 50 S01/N
Pmax [bar] 320
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3493370
Malli Päälilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
VP-RP10 Check Valve
Tuote-esite FI

(0.32 MB)

VP-RP10 Check Valve
Tuote-esite EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite FI

(34.8 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite EN

(34.8 MB)