VP-2SR10 D38SR S01/N

Tuotenro
3493367
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
Säätötyyppi Manuaalinen
Tila ISO 6263-06-05-*-97
Qmax [l/min] 70
Q-tuoteperhe [l/min] 0 - 70
Tuoteperhe VP-2SR10
Virtausnopeusalue [l/min] 0 - 38
Toiminto Mäntäventtiili
Toiminto Virtauksen ohjausventtiili
Nimelliskoko 10
Kohteen nimi VP-2SR10 D38SR S01/N
Pmax [bar] 320
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3493367
Malli Päälilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
VP-2SR10 Flow Regulator
Tuote-esite FI

(0.24 MB)

VP-2SR10 Flow Regulator
Tuote-esite EN

(0.24 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite FI

(34.8 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite EN

(34.8 MB)