VP-DBP10 350V S01/N

Tuotenro
3493343
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
Lisätoiminto Ei mikään
Versio Ei mitään
Paineasetus [bar] Ei esiasetusta
Vakio Säätöventtiili
Säätötyyppi Työkalu
Tila ISO 6264-08-13-*-97
Qmax [l/min] 400
Tuoteperhe VP-DBP10
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 3.5 - 350
Toiminto Istukkaventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 400
Paineen asetusalue [bar] 3,5 - 350
Nimelliskoko 10
Kohteen nimi VP-DBP10 350V S01/N
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3493343
Malli Päälilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Tuote-esite FI

(0.43 MB)

VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Tuote-esite EN

(0.43 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite FI

(34.8 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite EN

(34.8 MB)