VP-PDB6 140 D01-24PG/N

Tuotenro
3493316
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
Kela 24 V proportionaalinen
Käyttökohteen virtausnopeus, tuote F 0 - 2
Toiminto Prop. paineenrajoitusventtiili
Tyyppi, manuaalinen ohitus Piilotettu manuaalinen ohitus    
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Ei
Käyttö Proportionaalinen
Kelan malli 0
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila ISO 4401-03-02-0-05
Qmax [l/min] 5
Tuoteperhe VP-PDB6
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 5 - 350
Liittimen tyyppi Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
Paineen asetusalue [bar] 3 - 140
Nimelliskoko 6
Pmax [bar] 140
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali NBR
Osanumero, kela -
Malli Päälilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
VP-PDB6 Proportional Pressure Relief Valve
Tuote-esite FI

(0.37 MB)

VP-PDB6 Proportional Pressure Relief Valve
Tuote-esite EN

(0.37 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite FI

(34.8 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite FI

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite EN

(1.27 MB)