VP-P2SRE 6 L25R D01-24PG/N

Tuotenro
3493293
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
Kela 24 V proportionaalinen
Käyttökohteen virtausnopeus, tuote F 0 - 25
Toiminto Prop. virtauksen ohjausventtiili
Tyyppi, manuaalinen ohitus Piilotettu manuaalinen ohitus    
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Ei
Käyttö Proportionaalinen
Kelan malli 0
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila ISO 6263-03-03-*-97
Qmax [l/min] 25
Tuoteperhe VP-P2SRE 6
Liittimen tyyppi Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
Virtausnopeusalue [l/min] 0 - 25
Nimelliskoko 6
Pmax [bar] 250
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali NBR
Osanumero, kela -
Malli Päälilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
VP-P2SRE6 Proportional Flow Regulator
Tuote-esite FI

(0.36 MB)

VP-P2SRE6 Proportional Flow Regulator
Tuote-esite EN

(0.36 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite FI

(34.8 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite FI

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite EN

(1.27 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Tuote-esite FI

(1 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Tuote-esite EN

(1 MB)