P4WER 06 E16 D01-12PG/N *

Tuotenro
3492795
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
Kela 12 V proportionaalinen
Käyttökohteen virtausnopeus, tuote F 0 - 40
Toiminto Prop. suuntaventtiili
Tyyppi, manuaalinen ohitus Piilotettu manuaalinen ohitus    
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Kyllä
Käyttö Proportionaalinen
Kelan malli 0
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila ISO 4401-03-02-0-05
Qmax [l/min] 40
Tuoteperhe P4WER 6 E
Liittimen tyyppi Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
Toiminto Mäntäventtiili
Nimelliskoko 6
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali NBR
Osanumero, kela -
Malli Päälilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
P4WER 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Tuote-esite FI

(1.46 MB)

P4WER 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Tuote-esite EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite FI

(34.8 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite FI

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite EN

(1.27 MB)