-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Manuaalinen ohitus CX | Ilman manuaalista ohitusta |
---|---|
Kytkimen asennon valvonta CX | Ilman kytkimen asennon näyttöä |
Asennuspidike CX | Asennuspidikkeellä |
Mallikoodi CX | CX02 (2/2 – D) |
Venttiilin istukan tiiviste | FPM |
Tiiviste, dynaaminen | PTFE |
Tiiviste, staattinen | FPM |
Sähköliitäntä, pääsolenoidi | Mukana GSD EN 175301-803 (WS) |
Sähkönkulutus [W] | 30 |
Pääsolenoidin jännite [V] | 24 V DC |
Kv-arvo, CX, suoratoiminen [m³/h] | 5.2 |
Kotelomateriaali CX | Messinki |
Liitäntäkoko CX | G 3/4 |
Nimelliskoko DN CX | 15 |
Nimellispaine – CX | 0–20 bar |
Kytkentätoiminto CX | NC |
CX-sarja | 2/2-tie |
Hyväksyntä-/testitodistus | Ei hyväksyntää |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6176-00001.jpg)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Tuote-esite
FI
(0.54 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6176-00001.jpg)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Tuote-esite
EN
(0.54 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
Operating manual Coaxial Valves
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(0.8 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
Operating manual Coaxial Valves
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(0.8 MB)