PPV102-180-10NRS-4000-5200 *

Tuotenro
3479852
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
Läpikäyttö Yksittäispumppu
Portit SAE, metrinen kierre
Asento, portit 1 Radiaalinen
Ohjain Paineenalennusventtiili
Tiivisteet NBR, WDR-Viton
Akseli ISO kiila-akseli Ø 50 mm
Kiinnityslaippa ISO-kiinnityslaippa Ø 180 4-reikäinen
Pyörimissuunta Pyörimissuunta myötäpäivään
Siirtymä 180
Asetusalue Ilman
Koko PPV102