Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Läpikäyttö | Yksittäispumppu |
---|---|
Portit | SAE, metrinen kierre |
Asento, portit 1 | Radiaalinen |
Ohjain | Paineenalennusventtiili |
Tiivisteet | NBR, WDR-Viton |
Akseli | ISO kiila-akseli Ø 55 mm |
Kiinnityslaippa | ISO-kiinnityslaippa Ø 200 4-reikäinen |
Pyörimissuunta | Pyörimissuunta myötäpäivään |
Siirtymä | 280 |
Asetusalue | Ilman |
Koko | PPV102 |