CX04 -2/2-D/C-2/10/064/014/ 24V

Tuotenro
3438852
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
Manuaalinen ohitus CX Ilman manuaalista ohitusta
Kytkimen asennon valvonta CX Ilman kytkimen asennon näyttöä
Asennuspidike CX Ilman asennuspidikettä
Mallikoodi CX CX04 (2/2 – D)
Venttiilin istukan tiiviste FPM
Tiiviste, dynaaminen PTFE
Tiiviste, staattinen FPM
Sähköliitäntä, pääsolenoidi Mukana GSD EN 175301-803 (WS)
Sähkönkulutus [W] 44
Pääsolenoidin jännite [V] 24 V DC
Kv-arvo, CX, suoratoiminen [m³/h] 2.5
Kotelomateriaali CX Messinki
Liitäntäkoko CX G 1/4
Nimelliskoko DN CX 10
Nimellispaine – CX 0–64 bar
Kytkentätoiminto CX NC
CX-sarja 2/2-tie
Hyväksyntä-/testitodistus Ei hyväksyntää

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Tuote-esite FI

(0.54 MB)

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Tuote-esite EN

(0.54 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(0.8 MB)