PDR08-02-C-N-30-24PG-8.8

Tuotenro
3437012
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
Kela 24 V proportionaalinen
Käyttökohteen virtausnopeus, tuote F 0 - 17
Toiminto Prop. paineenalennusventtiili
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Laajennettu ohjauspaineen alue
Manuaalinen ohitus Ei
Käyttö Proportionaalinen
Kelan malli 40–1836
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila FC08-3
Qmax [l/min] 12
Tuoteperhe PDR08-02
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 0 - 138
Liittimen tyyppi Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
Paineen asetusalue [bar] 0 - 20
Nimelliskoko 8
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Osanumero, kela 3109229
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
PDR08-02 Proportional Pressure Reducing Valve
Tuote-esite FI

(0.35 MB)

PDR08-02 Proportional Pressure Reducing Valve
Tuote-esite EN

(0.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Tuote-esite FI

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Tuote-esite EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)