PDB10PZ-08-C-N-330V330-0

Tuotenro
3436133
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
Kela Ilman kelaa
Käyttökohteen virtausnopeus, tuote F 0 - 120
Toiminto Prop. paineenrajoitusventtiili
Paineasetus [bar] 228
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Ei
Käyttö Proportionaalinen
Kelan malli 40–1836
Säätötyyppi Työkalu
Tila FC10 -2
Qmax [l/min] 120
Tuoteperhe PDB10PZ
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 4 - 345
Liittimen tyyppi Ilman kelaa
Toiminto Mäntäventtiili
Paineen asetusalue [bar] 4 - 228
Nimelliskoko 10
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Osanumero, kela -
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
PDB10PZ Proportional Pressure Relief Valve
Tuote-esite FI

(0.45 MB)

PDB10PZ Proportional Pressure Relief Valve
Tuote-esite EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Tuote-esite FI

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Tuote-esite EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)