PDBM16121PE-01-C-N-230-12PG-2.2

Tuotenro
3436081
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
Kela 12 V proportionaalinen
Käyttökohteen virtausnopeus, tuote F 0 - 300
Toiminto Prop. paineenrajoitusventtiili
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Ei
Käyttö Proportionaalinen
Kelan malli 40–1836
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila 16121
Qmax [l/min] 250
Tuoteperhe PDBM16121PE
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 10 - 350
Liittimen tyyppi Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
Paineen asetusalue [bar] 15 - 230
Nimelliskoko 16
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali NBR
Osanumero, kela 3109230
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
PDBM16121PE-01 Proportional pressure rel
Tuote-esite FI

(0.3 MB)

PDBM16121PE-01 Proportional pressure rel
Tuote-esite EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Tuote-esite FI

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Tuote-esite EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)