Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Kela | 12 V proportionaalinen |
---|---|
Käyttökohteen virtausnopeus, tuote F | 0 - 25 |
Toiminto | Prop. paineenalennusventtiili |
Tyyppi, manuaalinen ohitus | Ei manuaalista ohitusta |
Malli | Vakio |
Manuaalinen ohitus | Ei |
Käyttö | Proportionaalinen |
Kelan malli | 0 |
Säätötyyppi | Ei saatavilla |
Tila | 05S30 |
Qmax [l/min] | 20 |
Tuoteperhe | PDMC05 |
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 0 - 35 |
Liittimen tyyppi | Junior Timer, aksiaalinen |
Paineen asetusalue [bar] | 0 - 20 |
Nimelliskoko | 5 |
Pmax [bar] | 60 |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Asennuksen tyyppi | Kompakti |
Tiivistemateriaali | NBR |
Osanumero, kela | - |
Malli | Patruunaventtiilit |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Tuote-esite
FI
(0.33 MB)

PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Tuote-esite
EN
(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
FI
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
EN
(0.12 MB)