PDMC05S30A-50-C-N-20-12PN-5.2

Tuotenro
3422475
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
Kela 12 V proportionaalinen
Käyttökohteen virtausnopeus, tuote F 0 - 25
Toiminto Prop. paineenalennusventtiili
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Ei
Käyttö Proportionaalinen
Kelan malli 0
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila 05S30
Qmax [l/min] 20
Tuoteperhe PDMC05
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 0 - 35
Liittimen tyyppi Deutsch-pistoliitin
Paineen asetusalue [bar] 0 - 20
Nimelliskoko 5
Pmax [bar] 60
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Kompakti
Tiivistemateriaali NBR
Osanumero, kela -
Malli Patruunaventtiilit

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Tuote-esite FI

(0.33 MB)

PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Tuote-esite EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)