CX07 -2/2-F/C-2/10/120/014

Tuotenro
3422374
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
Manuaalinen ohitus CX Ilman manuaalista ohitusta
Kytkimen asennon valvonta CX Ilman kytkimen asennon näyttöä
Asennuspidike CX Ilman asennuspidikettä
Mallikoodi CX CX07 (2/2 – F)
Venttiilin istukan tiiviste PTFE
Tiiviste, dynaaminen PTFE
Tiiviste, staattinen FPM
Kotelomateriaali CX Messinki
Liitäntäkoko CX G 1/4
Nimelliskoko DN CX 10
Nimellispaine – CX 0–120 bar
Kytkentätoiminto CX NC
CX-sarja 2/2-tie
Hyväksyntä-/testitodistus Ei hyväksyntää

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Tuote-esite FI

(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Tuote-esite EN

(0.86 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(0.8 MB)