PDMC10S30P-01-C-N-25-24PU-21.2

Tuotenro
3396732
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
Kela 24 V proportionaalinen
Käyttökohteen virtausnopeus, tuote F 0 - 40
Toiminto Prop. paineenalennusventtiili
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Ei
Käyttö Proportionaalinen
Kelan malli 0
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila 10S30
Qmax [l/min] 40
Tuoteperhe PDMC10
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 0 - 35
Liittimen tyyppi Junior Timer, aksiaalinen
Paineen asetusalue [bar] 0 - 25
Nimelliskoko 10
Pmax [bar] 60
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi Kompakti
Tiivistemateriaali NBR
Osanumero, kela -
Malli Patruunaventtiilit

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Tuote-esite FI

(0.65 MB)

PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Tuote-esite EN

(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)