DZM06020-01-C-N-210V

Tuotenro
3376262
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
Lisätoiminto Ei mikään
Versio Ei mitään
Paineasetus [bar] Ei esiasetusta
Vakio Sekvenssiventtiili
Säätötyyppi Työkalu
Tila 06020
Qmax [l/min] 30
Tuoteperhe DZM06020
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 10 - 210
Toiminto Istukkaventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 30
Paineen asetusalue [bar] 10 - 210
Nimelliskoko 6
Kohteen nimi DZM06020-01-C-N-210V
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3376262
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DZM06020 Pressure Sequence Valve
Tuote-esite FI

(0.3 MB)

DZM06020 Pressure Sequence Valve
Tuote-esite EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)