DWM12130Y-22-C-V-15

Tuotenro
3375919
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
Lisätoiminto Ei mikään
Versio Vaimennettu, ei rajoitusaukkoa
Ohjauspaine-ero [bar] 15
Vakio Painekompensaattori
Säätötyyppi Ei-säädettävä
Tila 12130
Qmax [l/min] 130
Tuoteperhe DWM12130Y
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 15 - 22
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 130
Nimelliskoko 12
Kohteen nimi DWM12130Y-22-C-V-15
Pmax [bar] 250
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 3375919
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DWM12130Y Pressure Compensator
Tuote-esite FI

(0.23 MB)

DWM12130Y Pressure Compensator
Tuote-esite EN

(0.23 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)