PDB12PZ-09-C-N-087V087-24PG-8.8

Tuotenro
3370980
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
Kela 24 V proportionaalinen
Käyttökohteen virtausnopeus, tuote F 0 - 200
Toiminto Prop. paineenrajoitusventtiili
Paineasetus [bar] 60
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Alhainen perustaso ∆p
Manuaalinen ohitus Ei
Käyttö Proportionaalinen
Kelan malli 40–1836
Säätötyyppi Työkalu
Tila FC12-2
Qmax [l/min] 200
Tuoteperhe PDB12PZ
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 4 - 345
Liittimen tyyppi Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
Toiminto Mäntäventtiili
Paineen asetusalue [bar] 4 - 60
Nimelliskoko 12
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Osanumero, kela 3109229
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
PDB12PZ-08/-09 Proportional pressure relief valve
Tuote-esite FI

(0.68 MB)

PDB12PZ-08/-09 Proportional pressure relief valve
Tuote-esite EN

(0.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Tuote-esite FI

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Tuote-esite EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)