PDR08-01-C-V-110-0

Tuotenro
3370726
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
Kela Ilman kelaa
Käyttökohteen virtausnopeus, tuote F 0 - 12
Toiminto Prop. paineenalennusventtiili
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Ei
Käyttö Proportionaalinen
Kelan malli 40–1836
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila FC08-3
Qmax [l/min] 12
Tuoteperhe PDR08
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 0 - 138
Liittimen tyyppi Ilman kelaa
Paineen asetusalue [bar] 0 - 75
Nimelliskoko 8
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali FKM
Osanumero, kela -
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
PDR08-01 Proportional Pressure Reducing Valve
Tuote-esite FI

(0.31 MB)

PDR08-01 Proportional Pressure Reducing Valve
Tuote-esite EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Tuote-esite FI

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Tuote-esite EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)