Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Nauhan halkaisija [mm] | 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302 |
---|---|
Nauhapuristimen eriste | Eristeen kanssa |
Nauhan leveys [mm] | 30 |
Versio tuella / ilman tukea | Ilman tukea |
Suora/pyöristetty versio | Suora |