RVM06020-51-C-N-0.5

Tuotenro
3347965
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
Malli Kartioistukka-tyyppi
Toiminto Vastaventtiili
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila 06020
Qmax [l/min] 38
Tuoteperhe RVM06020
Avautumispaine [bar] 0,5
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 38
Nimelliskoko 6
Kohteen nimi RVM06020-51-C-N-0.5
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3347965
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RVM06020-51 Check Valve
Tuote-esite FI

(0.28 MB)

RVM06020-51 Check Valve
Tuote-esite EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)