IXU-1-S-G-A-1-C-Z/-FA1

Tuotenro
3335184
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
Vakio EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Lisätiedot Automaattinen poiskytkentä
Mittauslaitteisto Ilman
Tukkeutumisen ilmaisin VM 2 C.0
Jännite 400 V – 50 Hz – 3-vaih.
Pumpun tyyppi Hammaspyöräpumppu ilman moottoria
Tyyppi Kiinteä
Koko 1 IX-elementti, ~2,2 l / min
Esisuodatin OLF-5/4 Toploader