Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Kelan malli | 50–2345 |
---|---|
Liittimen tyyppi | Junior Timer, aksiaalinen |
Nominal Voltage [V] | 12 |
Maximum Current [A] | 1.6 |
M20004588 | 5.1 |
M20004590 | 0.35 |
M20004591 | 2 |
M20004592 | A |
M20004593 | 65/67 |
M21001123 | 02 |
M21001126 | DC |
M21001127 | 50 |
M21001128 | 45 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

Solenoid Coils for Proportional Valves
Tuote-esite
FI
(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Tuote-esite
EN
(0.76 MB)