Coil 24PG-18-50-2345

Tuotenro
3274857
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
Kelan malli 50–2345
Liittimen tyyppi Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
Nominal Voltage [V] 24
Maximum Current [A] 0.82
M20004588 18
M20004590 0.35
M20004591 3
M20004592 R
M20004593 65
M21001123 02
M21001126 DC
M21001127 50
M21001128 45

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Solenoid Coils for Proportional Valves
Tuote-esite FI

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Tuote-esite EN

(0.76 MB)