>MRF1E/1D3040F00

Tuotenro
3207708
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
Elementin pituus 30 inch
Elementtien määrä 1
Kotelomateriaali E = ruostumaton teräs
Koko MRF 1 = 76 mm säiliön läpimitta
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali V=FPM (Viton)
Ohitus KB=ei ohitusta
Tukkeutumisilmaisin Z=ei mitään (SF)
Liitäntäkoko 1 tuuma
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Suodatusluokitus 0
Suodatinmateriaali XX=ei suodatinmateraalia
pmax [bar] 40

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
MRF-1-x/1-D-xx-… Asennusohje
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(7.22 MB)

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(7.22 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Asennusohje
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(8.95 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(8.95 MB)

MRF MultiRheo Filter
Tuote-esite FI

(1.27 MB)

MRF MultiRheo Filter
Tuote-esite EN

(1.27 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(6.28 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(6.28 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(10.33 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(10.33 MB)