HRL 7 A1TM 60,3 PP ST M ZN

Tuotenro
3201855
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
Koko DIN 3015 Koko 7
Sovellus, kiinnike Putken kiinnitys
Kiristysmomentti, pultti 8 Nm
Vanhan mallin koodi 0
Putki ulko ø DIN 3015 T1+2 [mm] 60.3
Sarja DIN 3015 Kevyt käyttö
Materiaali, kiinnityselementit Polypropeeni
Sisäpinta, kiinnityselementit Uurrettu sisäpinta
Malli, osa DIN 3015 Asennus A1TM