Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | Ei mikään |
---|---|
Kytkentäpisteet | 1SP |
Materiaali, liitin, FSK | PA |
Liitinmalli FSK | Neliö (SEW) |
Nimellispaine [MPa] | 0.05 |
Nimellispaine [bar] | 0.5 |
Pintasuojaus | Teräs, sinkkipinnoitettu (ruuvi + mutteri) |
Asennusmutteri | Sisältää (kiinnitysmutterin) |
Kontrastiosio | Ilman |
Kiinnitysruuvi FSK | M12 |
Lisätoiminto (+ banjopultti) | Ilman |
Materiaali, kehikko, FSK | Alumiini |
Putken materiaali | PA |
Putken geometria | Soikea |
Kytkentätoiminto FSK | Avauskontakti (NC) |
Pistoliitinmalli FSK | M12 x 1 – 4P (4-napainen) |
Tiivite/O-rengas | 0 |
Materiaali, O-rengas/tiivistelevy | FPM |
Nimelliskoko FSA/FSK | 254 |
Malli, FSA / FSK | FSK |
Hyväksyntä-/testitodistus | Ei hyväksyntää |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Operating manual FSK
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(0.29 MB)
Operating manual FSK
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(0.29 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Tuote-esite
FI
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Tuote-esite
EN
(1.13 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Tuote-esite
FI
(0.61 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Tuote-esite
EN
(0.61 MB)