PDBM12120APZ-01-C-N-350V350-24DG

Tuotenro
3166891
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
Kela 24 V DC
Käyttökohteen virtausnopeus, tuote F 0 - 200
Toiminto Prop. paineenrajoitusventtiili
Paineasetus [bar] 350
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Ei
Käyttö Proportionaalinen
Kelan malli 40–1836
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila 12120A
Qmax [l/min] 200
Tuoteperhe PDBM10120APZ
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 8 - 350
Liittimen tyyppi Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
Toiminto Mäntäventtiili
Paineen asetusalue [bar] 8 - 350
Nimelliskoko 12
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali NBR
Osanumero, kela 3000249
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
PDB10P-01 Proportional Pressure Relief Valve
Tuote-esite FI

(0.35 MB)

PDB10P-01 Proportional Pressure Relief Valve
Tuote-esite EN

(0.35 MB)

PDBM12120APZ Proportional Pressure Relief Valve
Tuote-esite FI

(0.27 MB)

PDBM12120APZ Proportional Pressure Relief Valve
Tuote-esite EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Tuote-esite FI

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Tuote-esite EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)