WS08W-30-C-N-12DG

Tuotenro
3136611
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
Malli Suojauksella
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Suojauksella
Manuaalinen ohitus Ei
Toiminto 2/2-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja WS08W-30
Kelan malli 40–1836
Tila FC08-2
Qmax [l/min] 19
Tuoteperhe WS08W
Liittimen tyyppi Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
Painealue P [bar] 0 - 250
Kela 12 V DC
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 19
Toiminto Istukkaventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 19
Nimelliskoko 8
Kohteen nimi WS08W-30-C-N-12DG
Pmax [bar] 250
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3136611
Osanumero, kela 3000489
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
WS08W-30 Solenoid Directional Valve
Tuote-esite FI

(0.35 MB)

WS08W-30 Solenoid Directional Valve
Tuote-esite EN

(0.35 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Tuote-esite FI

(0.37 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Tuote-esite EN

(0.37 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite FI

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)