WS08Y-30-C-N-0

Tuotenro
3136570
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
Malli Suojauksella
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Suojauksella
Manuaalinen ohitus Ei
Toiminto 2/2-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja WS08Y-30
Kelan malli 40–1836
Tila FC08-2
Qmax [l/min] 30
Tuoteperhe WS08Y
Liittimen tyyppi Ilman kelaa
Painealue P [bar] 5 - 350
Kela Ilman kelaa
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 2 - 38
Toiminto Istukkaventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 2 - 30
Nimelliskoko 8
Kohteen nimi WS08Y-30-C-N-0
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3136570
Osanumero, kela -
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
WS08Y-30 Solenoid Directional Valve
Tuote-esite FI

(0.29 MB)

WS08Y-30 Solenoid Directional Valve
Tuote-esite EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite FI

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)