DBM12121PF-01-C-N-230V

Tuotenro
3126914
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
Lisätoiminto Etäohjausyhteydellä
Versio Ei mitään
Paineasetus [bar] Ei esiasetusta
Vakio Säätöventtiili
Säätötyyppi Työkalu
Tila 12121
Qmax [l/min] 200
Tuoteperhe DBM12121PF
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 8 - 350
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 200
Paineen asetusalue [bar] 8 - 230
Nimelliskoko 12
Kohteen nimi DBM12121PF-01-C-N-230V
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3126914
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DBM12121PF-01 Pressure Relief Valve
Tuote-esite FI

(0.3 MB)

DBM12121PF-01 Pressure Relief Valve
Tuote-esite EN

(0 MB)

DBM16121PE-01 Pressure relief valve
Tuote-esite FI

(0.5 MB)

DBM16121PE-01 Pressure relief valve
Tuote-esite EN

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)