Coil 24PT-18-50-1836

Tuotenro
3120938
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
Kelan malli 50–1836
Liittimen tyyppi Junior Timer, radiaalinen
Nominal Voltage [V] 24
Maximum Current [A] 0.85
M20004588 18
M20004590 0.24
M20004591 2
M20004592 R
M20004593 65/67
M21001123 02
M21001126 DC
M21001127 50
M21001128 36

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Solenoid Coils for Proportional Valves
Tuote-esite FI

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Tuote-esite EN

(0.76 MB)