Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Laippaversio | Kiinteä laippa |
---|---|
Yhdistelmä | Ei BV-yhdistelmää |
Kytkimen asennon valvonta | Ilman kytkimen asennon valvontaa |
Lukko | Ilman lukkoa |
Kiinnitysaukot | Ilman kiinnitysaukkoja |
Hyväksyntä-/testitodistus | Ei hyväksyntää |
Käyttö | Käsivipu |
Nimellispaine | 580 |
Nimellispaine | 4 |
Nimellispaine | 40 |
Kiintoavaimen koko | SW14 |
Vivun malli | Kääntövipu |
Pintasuojaus | Fosfaattipinnoitettu |
Materiaalikoodi | Valuteräs-ruostumaton teräs-PTFE-PTFE |
Kotelon materiaali, palloventtiili | Valuteräs |
Vakio | DIN EN 1092-1, sarja 14 ( F4 ) |
Liitännän/laipan nimi | DIN-laippa |
Liitäntätyyppi | Laippaliitäntä |
Nimelliskoko DN | 65 |
Malli | KHFF |
Kohteen nimi | KHFF-065-PN040-10333-06X |
Tuotenro | 3116218 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Operating manual KH
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(1.69 MB)
Operating manual KH
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(1.69 MB)
KHFF Flanged Ball Valves
Tuote-esite
FI
(0.29 MB)
KHFF Flanged Ball Valves
Tuote-esite
EN
(0.29 MB)