FSK-0254-2.4W-00000/O-/M12.000

Tuotenro
3112305
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
Muut ominaisuudet Ei mikään
Kytkentäpisteet 1SP
Materiaali, liitin, FSK PA
Liitinmalli FSK Neliö (Z4)
Nimellispaine [MPa] 0.05
Nimellispaine [bar] 0.5
Pintasuojaus Teräs, sinkkipinnoitettu (ruuvi + mutteri)
Asennusmutteri Sisältää (kiinnitysmutterin)
Kontrastiosio Ilman
Kiinnitysruuvi FSK M12
Lisätoiminto (+ banjopultti) Ilman
Materiaali, kehikko, FSK Alumiini
Putken materiaali PA
Putken geometria Soikea
Kytkentätoiminto FSK Vaihtokontakti (vaihto)
Pistoliitinmalli FSK Z4 (3+E)
Tiivite/O-rengas 0
Materiaali, O-rengas/tiivistelevy FPM
Nimelliskoko FSA/FSK 254
Malli, FSA / FSK FSK
Hyväksyntä-/testitodistus Ei hyväksyntää

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Operating manual FSK
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(0.29 MB)

Operating manual FSK
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Tuote-esite FI

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Tuote-esite EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Tuote-esite FI

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Tuote-esite EN

(0.61 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Tuote-esite FI

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Tuote-esite EN

(3.22 MB)