WK08R-01-C-N-0

Tuotenro
3110584
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
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Ei
Toiminto 4/2-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja WK08R-01
Kelan malli 40–1836
Tila FC08-4
Qmax [l/min] 19
Tuoteperhe WK08R
Liittimen tyyppi Ilman kelaa
Painealue P [bar] 0 - 350
Kela Ilman kelaa
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 19
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 19
Nimelliskoko 8
Kohteen nimi WK08R-01-C-N-0
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3110584
Osanumero, kela -
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite FI

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)