WK10C-40M-C-N-0

Tuotenro
3108687
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
Malli Virtausvastusta vähentävä
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli dp-optimoitu
Manuaalinen ohitus Kyllä
Toiminto 3/2-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja WK10C-40
Kelan malli 50–1836
Tila FC10-3
Qmax [l/min] 32
Tuoteperhe WK10C
Liittimen tyyppi Ilman kelaa
Painealue P [bar] 0 - 350
Kela Ilman kelaa
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 32
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 32
Nimelliskoko 10
Kohteen nimi WK10C-40M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3108687
Osanumero, kela -
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
WK10C-40 3/2-Solenoid Directional Valve
Tuote-esite FI

(0.26 MB)

WK10C-40 3/2-Solenoid Directional Valve
Tuote-esite EN

(0.26 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite FI

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)