DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.080.080

Tuotenro
3108606
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
Paineasetus CE [bar, l/min] 80BAR,80L/MIN
Lisätoiminto Ei mikään
Versio CE + TÜV -tyyppihyväksytty
Vakio Säätöventtiili CE+TÜV
Säätötyyppi Tiivistetulpalla suljettu
Tila 12120A
Qmax [l/min] 110
Tuoteperhe DB12120A
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 30 - 400
Toiminto Istukkaventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 110
Nimelliskoko 12
Kohteen nimi DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.080.080
Pmax [bar] 400
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 3108606
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Tuote-esite FI

(0.66 MB)

DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Tuote-esite EN

(0.66 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Tuote-esite FI

(0.8 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Tuote-esite EN

(0.8 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Tuote-esite FI

(0.65 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Tuote-esite EN

(0.65 MB)