DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.15.120

Tuotenro
3108510
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
Paineasetus CE [bar, l/min] 120BAR,15L/MIN
Lisätoiminto Ei mikään
Versio CE + TÜV -tyyppihyväksytty
Vakio Säätöventtiili CE+TÜV
Säätötyyppi Tiivistetulpalla suljettu
Tila 06020
Qmax [l/min] 28
Tuoteperhe DB4E
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 90 - 360
Toiminto Istukkaventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 28
Nimelliskoko 4
Kohteen nimi DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.15.120
Pmax [bar] 360
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 3108510
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Tuote-esite FI

(0.62 MB)

DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Tuote-esite EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)