DR10-01-C-N-190H

Tuotenro
3103419
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
Lisätoiminto Ei mikään
Versio Ei mitään
Paineasetus [bar] Ei esiasetusta
Vakio Paineenalennusventtiili
Säätötyyppi Manuaalinen
Tila FC10-3
Qmax [l/min] 60
Tuoteperhe DR10
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 5 - 131
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 60
Paineen asetusalue [bar] 20 - 131
Nimelliskoko 10
Kohteen nimi DR10-01-C-N-190H
Pmax [bar] 420
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3103419
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DR10-01 Pressure Reducing Valve
Tuote-esite FI

(0.26 MB)

DR10-01 Pressure Reducing Valve
Tuote-esite EN

(0.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)