WK10R-01-C-N-24DG

Tuotenro
3097259
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
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Ei
Toiminto 4/2-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja WK10R-01
Kelan malli 50–1836
Tila FC10-4
Qmax [l/min] 32
Tuoteperhe WK10R
Liittimen tyyppi Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
Painealue P [bar] 0 - 350
Kela 24 V DC
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 32
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 32
Nimelliskoko 10
Kohteen nimi WK10R-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3097259
Osanumero, kela 915142
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
WK10R-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Tuote-esite FI

(0.35 MB)

WK10R-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Tuote-esite EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite FI

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)